BES043W

k dispozícii

S-BES M HT

Typecode:

BES 515-327-SA22-D-TF-02

Načítanie...
Rozmer
Ø 30 x 100 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
10 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
200 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PEEK
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PTFE
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...160 °C
Stupeň krytia IP
IP68