- Rozmer
- Ø 30 x 65 mm
- Štýl
- M30x1.5
- Inštalácia
- non-flush
- Rozsah
- 20 mm
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 1000 Hz
- Materiál puzdra
- Brass, PTFE coated
- Snímací povrch materiálu
- ceramic coated
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Imunita voči magnetickému poľu
- yes
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
WEEE - Ďalšie funkcie
-
Factor 1
Weld immune
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926