BES01U2

k dispozícii

S-BES Q M

Typecode:

BES Q08ZC-PSC20B-S49G

Načítanie...
Rozmer
59 x 8 x 8 mm
Štýl
8x8
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
3000 Hz
Materiál puzdra
Zinc, Die casting
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače