BES01YE

k dispozícii

S-BES R S

Typecode:

BES R04KC-PSC15B-EP00,3-GS49

Načítanie...
Rozmer
16 x 8 x 4.7 mm
Štýl
16x8x4.7
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
2500 Hz
Materiál puzdra
PA 6, GF30
Snímací povrch materiálu
PA 6, GF30
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR