BES01YF

k dispozícii

S-BES R S

Typecode:

BES R04KC-PSC15B-EP02

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Rozmer
16 x 8 x 4.7 mm
Štýl
16x8x4.7
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
2500 Hz
Materiál puzdra
PA 6, GF30
Snímací povrch materiálu
PA 6, GF30
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR