BES04RE

S-BES R MF

Typecode:

BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51

Načítanie...
Rozmer
32 x 20 x 8 mm
Štýl
32x20x8
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
20 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel, PTFE coated
Snímací povrch materiálu
Stainless steel, W51 ceramic coating
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, Silicone
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Imunita voči magnetickému poľu
magnetic field immune (AC/DC)
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ďalšie funkcie
Factor 1
Housing resistant to weld spatter
Weld immune