BES048J

k dispozícii

S-BES R MF

Typecode:

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-V02

Načítanie...
Rozmer
32 x 20 x 8 mm
Štýl
32x20x8
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Materiál puzdra
Zinc, Die casting
Snímací povrch materiálu
PA 12
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.20 m, TPU
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Imunita voči magnetickému poľu
magnetic field immune (AC/DC)