BES01MR

k dispozícii

Indukčné snímače

Typecode:

BES 517-351-NO-C-S49-00,32

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Rozmer
30 x 10.5 x 16.5 mm
Štýl
30x10.5x16.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
2500 Hz
Materiál puzdra
PBT, GF20
Snímací povrch materiálu
PBT, GF20
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.32 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP65