BES02J0

k dispozícii

Indukčné snímače

Typecode:

BES 516-347-SA2-03

Načítanie...
Rozmer
50 x 25 x 10 mm
Štýl
50x25x10
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
500 Hz
Materiál puzdra
Aluminium
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 3.00 m, Silicone
Okolitá teplota
-25...100 °C
Stupeň krytia IP
IP65, IP60 at cable exit
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia
Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.