BES022W

k dispozícii

S-BES Q40 S

Typecode:

BES Q40KEU-NAH20B-S04G-001

Načítanie...
Rozmer
40 x 40 x 40 mm
Štýl
40x40
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
20 mm
Spínací výstup
NPN NO/NC
Spínacia frekvencia
50 Hz
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...55 VDC