BES0220

k dispozícii

S-BES Q40 MF

Typecode:

BES Q40KFU-PSC35E-S04G

Načítanie...
Rozmer
40 x 40 x 62 mm
Štýl
40x40
Inštalácia
non-flush
Rozsah
35 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
250 Hz
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-10...70 °C
Imunita voči magnetickému poľu
magnetic field immune (AC/DC)
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Ďalšie funkcie
Factor 1