BCS001J

k dispozícii

S-BCS D H

Typecode:

BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002

Načítanie...
Rozmer
Ø 30 x 4 mm
Séria
D30
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR
Rozhranie
Special interface
Rozsah
1...15 mm
Citlivosť
adjustable on base unit
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PTFE
Okolitá teplota
-30...80 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP66
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Následne zapojené zosilňovače

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715