BCS002K

k dispozícii

S-BCS M

Typecode:

BCS M08T4E1-NSM30G-EP02

Načítanie...
Rozmer
Ø 8 x 42 mm
Séria
M08
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PTFE
Okolitá teplota
-10...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
11...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP65
Technická dokumentácia

Ochranné krytky

Držiaky univerzálne

Upínacie držiaky s pevným dorazom

Upínacie držiaky bez pevného dorazu

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715