BCS00PY

S-BCS M12 O

Typecode:

BCS M12BBI1-NSC40D-EP02

Načítanie...
Rozmer
Ø 12 x 61 mm
Séria
M12
Závit (A)
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Rozsah
1...4 mm
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
PBT
Okolitá teplota
-25...85 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP67
Technická dokumentácia

Ochranné krytky

Držiaky univerzálne

Upínacie držiaky s pevným dorazom

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715