72,03 EUR
Cenníková cena
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné načítať vaše individuálne podmienky zo servera. Výpočet ceny sa preto vzťahuje na cenníkové ceny. Prijmeme vašu objednávku. Pokiaľ je možné načítať vaše podmienky, vytvorí sa faktúra s vašou cenou, ktorá vám bude zaslaná e-mailom. Platba je preto v súčasnosti možná len na faktúru.
Dostupnosť
Načítanie...
Ihneď k dispozícii (>50Ks.)
- Rozmer
- Ø 12 x 61 mm
- Séria
- M12
- Inštalácia
- non-flush
- Pripojenie
- Cable, 2.00 m, PUR
- Spínací výstup
- PNP Normally closed (NC)
- Spínacia frekvencia
- 100 Hz
- Citlivosť
- Switching distance adjustable
- Materiál puzdra
- PBT
- Snímací povrch materiálu
- PBT
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Stupeň krytia IP
- IP67
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926