BCS000K
S-BCS M18 O
Typecode:
BCS M18KM3-UST80G-BV02
ktoré sa majú ukončiť
- Rozmer
- Ø 18 x 84 mm
- Séria
- M18
- Inštalácia
- non-flush
- Pripojenie
- Cable, 2.00 m, PVC
- Spínací výstup
- normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 50 Hz
- Rozsah
- 0...6.5 mm
- Citlivosť
- Switching distance adjustable
- Materiál puzdra
- PBT
- Snímací povrch materiálu
- PBT
- Okolitá teplota
- -25...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 20...250 VDC/20...250 VAC
- Schválenie/zhoda
-
WEEE
UKCA
cULus
CE - Stupeň krytia IP
- IP67
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926