BCS000U

k dispozícii

S-BCS M30 O

Typecode:

BCS M30KN2-UOT15G-AV02

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Rozmer
Ø 30 x 81 mm
Séria
M30
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Spínací výstup
normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
40 Hz
Rozsah
0...12.1 mm
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
PBT
Okolitá teplota
-25...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
UKCA
cULus
Stupeň krytia IP
IP65
Technická dokumentácia

Ochranné krytky

Držiaky univerzálne

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715