- Rozmer
- Ø 30 x 79 mm
- Séria
- M30
- Závit (A)
- M30x1.5
- Inštalácia
- for flush mounting
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 3-pin
- Spínací výstup
- PNP Normally closed (NC)
- Spínacia frekvencia
- 100 Hz
- Rozsah
- 2...15 mm
- Citlivosť
- Switching distance adjustable
- Materiál puzdra
-
1.4305 stainless steel
PBT - Snímací povrch materiálu
- PBT
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Stupeň krytia IP
- IP67
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926