BCS003K

k dispozícii

S-BCS D

Typecode:

BCS D50OO02-YPC25C-EV02

Načítanie...
Rozmer
Ø 50 x 10 mm
Séria
D50
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Spínací výstup
PNP/NPN NO/NC programmable
Spínacia frekvencia
50 Hz
Rozsah
2...25 mm
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
POM
Snímací povrch materiálu
POM
Okolitá teplota
-30...60 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP67
Technická dokumentácia
Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715