BCS00ZH

k dispozícii

S-BCS Q

Typecode:

BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Rozmer
40 x 40 x 10 mm
Séria
Q40
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 3.00 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN NO/NC programmable
Spínacia frekvencia
100 Hz
Rozsah
1...20 mm
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
PBT
Okolitá teplota
-5...85 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP67
Technická dokumentácia

Univerzálny montážny systém

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715