- Rozmer
- 34 x 16 x 8 mm
- Séria
- R08
- Inštalácia
- for flush mounting
- Pripojenie
- Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 100 Hz
- Rozsah
- 1...8 mm
- Citlivosť
- Switching distance adjustable
- Materiál puzdra
- PP
- Snímací povrch materiálu
- PP
- Okolitá teplota
- -30...70 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 12...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Stupeň krytia IP
- IP67
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926