BCS012T

k dispozícii

S-BCS R

Typecode:

BCS R08RRE-PSM80C-EP00,3-GS75

Načítanie...
Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable with connector, 4-pin, 0.30 m, PUR
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
50 Hz
Rozsah
1...8 mm
Citlivosť
Switching distance teachable
Materiál puzdra
PP
Snímací povrch materiálu
PP
Okolitá teplota
-25...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
12...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Stupeň krytia IP
IP67
Technická dokumentácia

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

Pripájacie vedenia

Upínacie držiaky bez pevného dorazu

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715