BCS0106

k dispozícii

S-BCS S

Typecode:

BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Rozmer
Ø 12 x 62.5 mm
Séria
S44
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
5 Hz
Citlivosť
media-dependent, adjustable
Funkcia
Smart Level 15
Ďalšie funkcie
Electrically conductive media
Foam and residue compensation
Materiál puzdra
PEEK
Snímací povrch materiálu
PEEK
Okolitá teplota
-5...105 °C, UL approval valid up to 85 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
cULus
Stupeň krytia IP
IP67
Technická dokumentácia

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715