BOS00ZR
Retroreflexné svetelné závory
Typecode:
BOS 2K-PS-PR10-00,2-S49
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BOS020T
BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49
- Séria
- 2K
- Rozmer
- 7.6 x 25.1 x 13.5 mm
- Rozhranie
- PNP Normally open (NO)
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Retroreflective sensor
- Typ svetla
- LED Red light
- Veľkosť svetelného bodu
- Ø 10 mm at 100 mm
- Rozsah
- 0...800 mm
- Pripojenie
- Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PVC
- Materiál puzdra
- ABS
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
- CE
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-09-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528