BOS01ZH

k dispozícii

S-BOS M12 D

Typecode:

BOS 12M-PS-ID10-02

Načítanie...
Séria
12M
Rozmer
Ø 12 x 60 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Infrared
Veľkosť svetelného bodu
45 x 45 mm at 400 mm
Rozsah
1...400 mm
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Držiaky univerzálne

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Univerzálny montážny systém

Mechanické príslušenstvo

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821