BOS01TW

k dispozícii

S-BOS M12 T

Typecode:

BOS 12M-X-RS10-S4

Načítanie...
Séria
12M
Rozmer
Ø 12 x 60 mm
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 280 mm at 8 m
Rozsah
0...8 m
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ochranná známka
Global
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Jednocestné svetelné závory

Držiaky univerzálne

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Univerzálny montážny systém

Mechanické príslušenstvo

Pripájacie vedenia

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716