BOS01NF

k dispozícii

S-BOS M18 D

Typecode:

BOS 18M-PA-LD20-S4

Načítanie...
Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Charakteristika lúča
Focus, typical at 400 mm
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 2 mm at 250 mm
Rozsah
1...250 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Univerzálny montážny systém

Mechanické príslušenstvo

Pripájacie vedenia

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821