BOS01F8

k dispozícii

S-BOS M18 R

Typecode:

BOS 18M-PS-PR23-S4

Načítanie...
Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 300 mm at 7 m
Rozsah
0...4 m
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
Glass, AR coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Rozsah dodávky
2x nut M18x1
User manual
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Univerzálny montážny systém

Mechanické príslušenstvo

Reflektory

Pripájacie vedenia

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717