BOS008T

k dispozícii

S-BOS 30M D

Typecode:

BOS 30M-PU-1PH-SA3-C

Načítanie...
Séria
30M
Rozmer
Ø 35 x 93 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Infrared
Rozsah
200...2000 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821