BOS0016

k dispozícii

S-BOS M18 D

Typecode:

BOS 18E-PS-1N2M-S4-D

Načítanie...
Séria
18E
Rozmer
Ø 18 x 72 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Špeciálna optická funkcia
Fixed background suppression, not suitable for very dark objects
Charakteristika lúča
Focus, typical at 16 mm
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 5 mm at 20 mm
Rozsah
0...40 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
1.4571 stainless steel
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
Technická dokumentácia

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Univerzálny montážny systém

Mechanické príslušenstvo

Pripájacie vedenia

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821