BOS002T

k dispozícii

S-BOS 21M D

Typecode:

BOS 21M-NA-ID10-S4

Načítanie...
Séria
21M
Rozmer
15 x 50 x 42.5 mm
Rozhranie
NPN normally open (NO)
NPN normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Infrared
Rozsah
50...2000 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, Powder coated
Aluminium
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Upínacie držiaky bez pevného dorazu

Univerzálny montážny systém

Pripájacie vedenia

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821