BLG0005

k dispozícii

S-BL G

Typecode:

BLG 1-030-210-070-PV01-SX

Načítanie...
Séria
1-030
Rozmer
22 x 350.1 x 43.2 mm
Aktívna dĺžka AL 1
300 mm
Rozhranie
Analog, voltage 0…10 V
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Light grid
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Infrared
Najmenšia časť typ.
7.0 at t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m
Rozsah
0...2.1 m
Pripojenie
Connector, M12x1-Male
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
20...28 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ECLASS 8.1
27-27-09-10
ECLASS 9.0
27-27-09-10
ECLASS 9.1
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549