BLT000A

Prerušené

Luminiscenčné snímače

Typecode:

BLT 31M-001-U-S92

Načítanie...

Výroba ukončená

Séria
31M
Rozmer
24.1 x 58.4 x 71.1 mm
Rozhranie
Analog, voltage 0…5 V
PNP/NPN NO/NC
Vstupná funkcia
Key disable on/off
Princíp fungovania
Luminescence sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Focused
Charakteristika lúča
Focused
Typ svetla
Ultraviolet light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 5 mm at 100 mm
Rozsah
0...100 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, Painted
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...24 VDC
Schválenie/zhoda
cETLus
CE
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • End of Life Announcement

  • Likvidácia

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ECLASS 9.0
27-27-09-08
ECLASS 9.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822