BGL001P

k dispozícii

S-BGL S

Typecode:

BGL 50A-005-S49

Načítanie...
Séria
A
Rozmer
10 x 70 x 88 mm
Otvorenie vidlice
50 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
microSPOT-LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 1.5 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, Painted
Snímací povrch materiálu
Glass
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
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720