BGL004N

k dispozícii

S-BGL S

Typecode:

BGL 80F-001-00,2-S4

Načítanie...
Special characteristics
Washdown
Séria
F
Rozmer
12 x 115 x 86 mm
Otvorenie vidlice
80 mm
Rozhranie
2x PNP NO/NC
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Fork sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 1.75 mm Light exit
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.25 m, PUR
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
Ecolab
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Univerzálny montážny systém

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720