BWL0001

S-BWL

Typecode:

BWL 110110D-I011-S49

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Séria
D
Rozmer
12 x 150 x 159 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Angle sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Infrared
Veľkosť svetelného bodu
Ø 2.5 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, Painted
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720