BWL001M

S-BWL

Typecode:

BWL 4260A-001-S49

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Séria
A
Rozmer
10 x 90 x 106 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Angle sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Infrared
Veľkosť svetelného bodu
Ø 3.0 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
1.4408 stainless steel, Powder coated
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720