BOH009Y

k dispozícii

S-BOH D

Typecode:

BOH DI-G05V-002-TF-01

Načítanie...
Séria
G05V
Rozmer
Ø 5 x 13 mm
Aplikácia
Vacuum (to 1 µPa)
Rozhranie
for switching amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Infrared
Rozsah
0...60 mm
Pripojenie
Cable, 1 m, PTFE
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
Epoxy
Montážna časť
Diameter 5.0 mm
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Povinné príslušenstvo

Zosilňovače pre snímacie hlavy

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821