BOH000J

S-BOH T

Typecode:

BOH TJ-G02-001-01-S49F

Načítanie...
Séria
G02
Rozmer
Ø 2 x 8.6 mm
Aplikácia
Water detection
Rozhranie
for switching amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Špeciálna optická funkcia
Light absorption with water
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Near-infrared for water detection
Veľkosť svetelného bodu
Ø 35 mm at 100 mm
Rozsah
0...250 mm
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Female, 3-pin, 1 m, PUR
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PMMA
Montážna časť
Diameter 2.0 mm
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Povinné príslušenstvo

Zosilňovače pre snímacie hlavy

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716