BOH000P

k dispozícii

S-BOH T

Typecode:

BOH TK-Q06-001-01-S49F

Načítanie...
Séria
Q06
Rozmer
12 x 6 x 6 mm
Rozhranie
for switching amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
divergent, max. 2.5°
Typ svetla
microSPOT-LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 10 mm at 100 mm
Rozsah
0...2 m
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PMMA
Montážna časť
Screw M2
Najmenšia časť typ.
0.40 mm
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Povinné príslušenstvo

Zosilňovače pre snímacie hlavy

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716