BFB0003
Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna
Typecode:
BFB 75K-001-P-02
- Séria
- 75K
- Rozmer
- 10.4 x 35.4 x 79.3 mm
- Rozhranie
- PNP NO/NC
- Princíp fungovania
- Fiber optic device
- Vstupná funkcia
-
Key disable on/off
Same function as button - Nastavenie
-
Factory setting (Reset)
Light-on/dark-on
Sensitivity (Sn) - Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Typ svetla
- LED Red light
- Pripojenie
- Cable, 2.00 m, PVC
- Materiál puzdra
- ABS
- Spínacia frekvencia
- 1500 Hz
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528