BOW004H

k dispozícii

S-BOW A

Typecode:

BOW A-1208-DS-C-S75

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Séria
A
Rozmer
18 x 170 x 140 mm
Aktívne okno (PL x AL)
120 × 80 mm
Rozhranie
PNP dynamic normally open (NO)
NPN dynamic normally open (NO)
Princíp fungovania
Optical window sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Infrared
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Aluminium, anodized, black
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Prepájacie vedenia

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ECLASS 9.0
27-27-09-11
ECLASS 9.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721