BUS003C

k dispozícii

S-BUS M30

Typecode:

BUS M30M1-PWX-20/130-S92K

Načítanie...
Štýl
Ø 30 mm
Spínací výstup
2x PNP NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
PBT, TPU
Snímací povrch materiálu
PU foam/Epoxy resin/Glass
Rozsah
200...2000 mm
Spínacia frekvencia
8 Hz
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
UKCA
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Presnosť opakovania
± 0.15 % FS
Prevádzkové napätie Ub
9...30 VDC
Technická dokumentácia

Držiaky univerzálne

Optiky: filtre, clony, šošovky, odrazové/ vychyľovacie zrkadlá, objektívy

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.3
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ECLASS 9.0
27-27-08-04
ECLASS 9.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916