- Štýl
- Ø 30 mm
- Analógový výstup
- Analog, voltage/analog, current 0…10 V/4…20 mA
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 5-pin
- Materiál puzdra
-
Stainless steel
PBT, TPU - Snímací povrch materiálu
- PU foam/Epoxy resin/Glass
- Rozsah
- 30...350 mm
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Presnosť opakovania
- ± 0.15 % FS
- Prevádzkové napätie Ub
- 9...30 VDC
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916