BUS0029
Ultrazvukové snímače s digitálnym a analógovým výstupom
Typecode:
BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
k dispozícii na požiadanie. Kontaktujte naše obchodné oddelenie. Použite prosím uvedený kontaktný formulár.
Odporúčané náhrady
BUS007F
BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G-511
- Štýl
- Ø 18 mm
- Rozhranie
- IO-Link 1.0
- Spínací výstup
- PNP/NPN NO/NC push-pull
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 5-pin
- Materiál puzdra
-
Brass, nickel-plated
PBT - Snímací povrch materiálu
- PU foam/Epoxy resin/Glass
- Rozsah
- 30...350 mm
- Spínacia frekvencia
- 25 Hz
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Presnosť opakovania
- ± 0.15 % FS
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916