BUS0003
Ultrazvukové snímače s analógovým výstupom
Typecode:
BUS M18K0-XAER-040-S92K
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BUS004T
BUS M18M1-XA-07/035-S92G
- Analógový výstup
- Analog, voltage 0…10 V
- Pripojenie
- Connector, M12x1, 5-pin
- Materiál puzdra
- PBT
- Snímací povrch materiálu
- Epoxy hollow glass sphere/PUR
- Rozsah
- 30...400 mm
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE - Okolitá teplota
- -15...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Presnosť opakovania
- 0.2 % FS
- Prevádzkové napätie Ub
- 15...30 VDC
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916