BUS004C

k dispozícii

S-BUS R06

Typecode:

BUS R06K1-PPX-02/015-S75G

Načítanie...
Štýl
block style
Spínací výstup
PNP NO/NC
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
Snímací povrch materiálu
PU foam/Epoxy resin/Glass
Rozsah
20...250 mm
Spínacia frekvencia
25 Hz
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
UKCA
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Presnosť opakovania
± 0.15 % FS
Prevádzkové napätie Ub
20...30 VDC
Technická dokumentácia

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Optiky: filtre, clony, šošovky, odrazové/ vychyľovacie zrkadlá, objektívy

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.3
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ECLASS 9.0
27-27-08-04
ECLASS 9.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916