BMF0004
Magnetické snímače pre drážku C
Typecode:
BMF 273K-NS-C-2A-PU-05
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Typ slotu
- C-slot
- Rozmer
- 25.7 x 2.9 x 4.8 mm
- Princíp fungovania
- Magnetic field sensor
- Kábel
- PUR, 5.00 m
- Aplikácia
- Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders.
- Materiál puzdra
- PBT
- Spínací výstup
- NPN Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 7000 Hz
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916