BMF008P
Magnetické snímače do T drážky
Typecode:
BMF 307K-R-AS-L-3-03
- Typ slotu
- T-slot
- Rozmer
- 29 x 6.2 x 4.4 mm
- Princíp fungovania
- Reed switch (2-wire)
- Kábel
- PVC, 3 m
- Materiál puzdra
- LCP
- Spínací výstup
- Reed switch (2-wire), polarized normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 1000 Hz
- Prevádzkové napätie Ub
- 4...30 VDC/4...30 VAC
- Okolitá teplota
- -20...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916