BMF000A
Snímače magnetického poľa do pneumatických valcov
Typecode:
BMF 07M-NS-D-2-S49-00,3
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Rozmer
- Ø 6.5 x 30 mm
- Princíp fungovania
- Magnetic field sensor
- Pripojenie
- M8x1-Male, 3-pin
- Kábel
- PUR, 0.3 m
- Materiál puzdra
- Brass, nickel plated
- Spínací výstup
- NPN Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 10000 Hz
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
WEEE
EAC
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916